EF033F.3
EF033F.3
Descargas
- Conexión para conector plano
- Posición de brida de montaje 3
- 53-54; 63-64 (Descripción de contactos)
- Apto para parada de emergencia
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
EF033F.3 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101006571 |
EAN (European Article Number) |
4030661463490 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versión |
Llave |
Forma de construcción |
Slow action |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Peso bruto |
19 g |
Datos generales - Características
Apto para Paro de Emergencia |
Sí |
Cantidad de contactos NA |
2 |
Datos mecánicos
Instrucciones para el montaje |
enchufable |
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Recorrido de apertura forzada |
2 mm |
Apertura de contactos |
3 mm |
Nota (duración de rebotes) |
Duración del rebote con una velocidad de accionamiento de 100 mm/s |
Posición de brida de montaje |
1 |
Datos mecánicos - Conexionado
Termination |
Plug-in terminal |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
46 mm |
Anchura |
10 mm |
Profundidad |
60 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección del compartimento de cableado |
IP40 |
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistencia al impacto |
110 g / 4 ms |
Resistencia a la vibración |
Resistencia a las sacudidas: 20 g / 10…200 Hz |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
400 V |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
8 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
5 A |
Apto para tensiones bajos |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Duración de rebotes, máxima |
5 ms |
Cadencia |
1.200 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Descripción de contactos |
53-54 63-64 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Certificado CCC
Certificado UL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Diagrama de recorridos de contacto
Principio de funcionamiento
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/3/2024 17:25