EF140.1
EF140.1
Descargas
- Racor roscado
- Posición de brida de montaje 1
- 11-12; 21-22 (Descripción de contactos)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
EF140.1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101183080 |
EAN (European Article Number) |
4030661604480 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Peso bruto |
20 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC |
2 |
Datos mecánicos
Instrucciones para el montaje |
enchufable |
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Recorrido de apertura forzada |
2 mm |
Apertura de contactos |
1 mm / 4 mm |
Nota (duración de rebotes) |
Duración del rebote con una velocidad de accionamiento de 100 mm/s |
Posición de brida de montaje |
1 2 3 |
Datos mecánicos - Conexionado
Termination |
Conexionado por tornillos |
Sección del cable, mínima |
0,5 mm², rígido 0,5 mm², flexible |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm², rígido 1,5 mm², flexible |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
46 mm |
Anchura |
10 mm |
Profundidad |
60 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección del compartimento de cableado |
IP40 |
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistencia al impacto |
110 g / 4 ms |
Resistencia a la vibración |
Resistencia a las sacudidas: 20 g / 10…200 Hz |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
400 V |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
8 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
5 A |
Apto para tensiones bajos |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta con contactos progresivos |
Duración de rebotes, máxima |
5 ms |
Cadencia |
1.200 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Descripción de contactos |
11-12 21-22 |
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
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 14:14