EFR
Número de artículo:
101020999
EFR
Número de artículo:
101020999
- Elemento de resorte
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
134020 |
Descripción del tipo de producto |
EFR |
Número de artículo (Nº artículo) |
101020999 |
EAN (European Article Number) |
4250116201334 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Elemento de resorte (pedir siempre aparte) |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versión |
Elemento de resorte |
Forma de construcción |
Spring element EFR with contact protection |
Material de la caja |
Plástico |
Peso bruto |
39 g |
Datos mecánicos
Instrucciones para el montaje |
enchufable |
Montaje |
brida de montaje |
Posición de brida de montaje |
3 |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
46 mm |
Anchura |
10 mm |
Profundidad |
60 mm |
Condiciones ambientales
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistencia al impacto |
30 g / 18 ms |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/5/2025 00:07