EL
Número de artículo:
101006553
EL
Número de artículo:
101006553
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Impresión con símbolo de lámpara encendida
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
EL |
Número de artículo (Nº artículo) |
101006553 |
EAN (European Article Number) |
4250116201068 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
arbitrariamente |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Peso bruto |
20 g |
Datos mecánicos
Instrucciones para el montaje |
enchufable |
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo |
1 Nm |
Posición de brida de montaje |
3 |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,5 mm², rígido 0,5 mm², flexible |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm², rígido 1,5 mm², flexible |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
46 mm |
Anchura |
10 mm |
Profundidad |
60 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED) |
Tensión de alimentación UB: 24 VAC/DC |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/3/2024 19:45