ELDEKRT24
ELDEKRT24
Descargas
- Terminales a fuerza de resorte
- Posición de brida de montaje 3
- LED rojo
- 24 CA/CC
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ELDEKRT24 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101167381 |
EAN (European Article Number) |
4030661463773 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versión |
Módulo LED |
Forma de construcción |
With integrated LED |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
arbitrariamente |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Peso bruto |
20 g |
Datos generales - Características
Indicador integrado, general |
Sí |
Datos mecánicos
Instrucciones para el montaje |
enchufable |
Posición de brida de montaje |
3 |
Datos mecánicos - Conexionado
Termination |
Conexión de tensión de muelle |
Designaciones de los terminales |
EN 50005 EN 50013 |
Sección del cable, mínima |
2 x 0,08 mm² |
Sección del cable, máxima |
2 x 1,5 mm² |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
46 mm |
Anchura |
10 mm |
Profundidad |
51 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
440 V |
Datos eléctricos
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Descripción de contactos |
X1 - X2 |
Indicación de estado
color del LED |
Rojo |
Nota (Indicador de estado por LED) |
Tensión de alimentación UB: 24 VAC/DC |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Diagrama
Principio de funcionamiento
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/4/2024 11:58