ELF

Número de artículo: 101006578

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ELF

Número de artículo (Nº artículo)

101006578

EAN (European Article Number)

4030661463711

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-09

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-09

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-09

ETIM number, version 7.0

EC000204

ETIM number, version 6.0

EC000204

Aprobaciones - Normas

Certificados

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Condiciones de instalación (mecánicas)

arbitrariamente

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Peso bruto

18 g

Datos mecánicos

Instrucciones para el montaje

enchufable

Posición de brida de montaje

3

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conexión para conector plano - 6.3 mm x 0.8 mm / 2 x 2.8 mm x 0.8 mm

Sección del cable, mínima

0,5 mm², rígido

0,5 mm², flexible

Sección del cable, máxima

2,5 mm², rígido

1,5 mm², flexible

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

46 mm

Anchura

10 mm

Profundidad

60 mm

Condiciones ambientales

Grado de protección de los terminales y/o conexiones

IP20

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Indicación de estado

Nota (Indicador de estado por LED)

Tensión de alimentación UB: 24 VAC/DC

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 24/4/2024 17:48