ESS32S123
ESS32S123
Descargas
Descripción del tipo de producto: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Pulsador |
(1)DM(2) | Pulsador con membrana protectora |
(1)DL(8)(2) | Pulsador luminoso |
(1)DLM(2) | Pulsador luminoso con membrana protectora contra polvo |
(1)ML(2) | Piloto luminoso con calota plana |
(1)MLH(2) | Piloto luminoso con calota alta |
(1)DP(3)(8)(2) | Pulsador de impacto sin enclavamiento |
(1)DTP(3)(8)(2) | Pulsador de impacto sin enclavamiento (sólo serie-N) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Pulsador de impacto, con iluminación, sin enclavamiento (sólo serie-N) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Pulsador de impacto con retención, rearme girando y tirando (en la serie -N sólo tirando) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Pulsador de impacto con retención, rearme tirando |
(1)WS21(4)(5) | Selector con 2 posiciones de enclavamiento |
(1)WT21(4)(5) | Selector con 1 posición de pulsador |
(1)WS32(4)(5) | Selector con 3 posiciones de enclavamiento |
(1)WT32(4)(5) | Selector con 2 posiciones de pulsador |
(1)WST32(4)(5) | Selector: con enclavamiento, con retorno por muelle |
(1)WTS32(4)(5) | Selector: con retorno por muelle, con enclavamiento |
(1)SS21S(4)(5) | Interruptor-selector con llave con 2 posiciones de enclavamiento |
(1)ST21S(4)(5) | Interruptor-selector con llave con 1 posición de pulsador |
(1)SS32S(4)(5) | Interruptor-selector con llave con 3 posiciones de enclavamiento |
(1)ST32S(4)(5) | Interruptor-selector con llave, con 2 posiciones de pulsador izquierda y derecha |
(1)SST32S(4)(5) | Interruptor-selector con llave: con enclavamiento, con retorno por muelle |
(1)STS32S(4)(5) | Interruptor-selector con llave: con retorno por muelle, con enclavamiento |
B | Tapón de cierre |
(1) | |
- | Series de dispositivos de mando y señalización: |
E | Serie-E |
N | Serie-N |
R | Serie-R |
(2) | |
- | Color superficie del pulsador: |
SW | Negro |
GB | Amarillo |
RT | Rojo |
GN | Verde |
WS | Blanco |
BL | Azul |
GR | Gris |
(3) | |
- | Diámetro de cabezal del pulsador: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Longitud de manilla en mm: |
sin | Muletilla corta |
.1 | manilla larga |
(5) | |
- | Color de manilla: |
sin | Gris |
WS | Blanco |
(6) | |
- | Posición de extracción de llave (3 posiciones): |
1 | posición izquierda |
2 | posición central |
3 | posición derecha |
(7) | |
- | Posición de extracción de llave (2 posiciones): |
1 | posición izquierda |
2 | posición derecha |
(8) | |
- | Color de membrana (sólo serie-N): |
sin | Blanco |
GR/ | Negro |
BL/ | Azul |
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ESS32S123 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101006393 |
EAN (European Article Number) |
4030661485034 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versión |
Interruptor selector con acción por llave - Montaje en placa frontal |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
arbitrariamente |
tipo de junta |
Membrada Juntas labiales Juntas de forma |
Material del bombín de cierre |
Acero |
Material del anillo frontal |
Aluminio |
Color del cilindro de cierre |
Plata |
Color del anillo frontal |
Plata |
Peso bruto |
125 g |
Datos generales - Características
Enclavamiento disponible |
Sí |
Aislamiento completo |
Sí |
Cantidad de pitón |
2 |
Cantidad de posiciones de conmutación |
3 |
Datos mecánicos
Desbloqueo |
Desenclavamiento por iro |
Posición de retirada de la llave |
Posición 0 / I / II |
Posición de enclavamiento |
izquierda derecho |
Vida mecánica, mínima |
300.000 Maniobras |
Ángulo de conmutación, izquierdo |
55 ° |
Ángulo de conmutación, derecha |
55 ° |
Montaje |
brida de montaje |
Par de apriete del tornillo |
0,6 Nm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del anillo frontal |
29,5 mm |
Diámetros de los bombines de cierres |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Altura con llave insertado |
60 mm |
Espesor de la placa fronal, mínimo |
1 mm |
Espesor de la placa frontal, máximo |
6 mm |
Dimensión de montaje |
40 x 50 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Nota
Nota (en general) |
Cajas especiales bajo consulta |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/4/2024 04:55