EX-441 Interruptor para control de Banda

EX-441 Interruptor para control de Banda

  • Caja metélica
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
  • Adecuado para trabajos duros
  • Ex-Zona 21 y 22
Descripción del tipo de producto:
EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2

(1)
M.Acción brusca
T.Acción lenta (no para AF/S)

(2)
UEAcción lenta con contactos solapados

(3)
sinSelección de las palancas, véase catálogo (a pedirlo por separado)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Diámetro del rodillo

Altura de la palanca

EX-M. 441-11Y-1224-1276-2

Número de artículo 101214278

EX belt alignment switch

EX-T. 441-11Y-966-1276-2

Número de artículo 101209307

EX belt alignment switch

EX-T. 441-11Y-243-1276-2

Número de artículo 103007625

EX belt alignment switch