Archivo
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • Caja metélica
  • 3 Contactos
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Larga vida
  • Puede montarse en una superficie plana
  • El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50041
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
  • Agujeros alargados en dos direcciones
Descripción del tipo de producto:

EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D


(1)
033 contactos normalmente cerrados (NC)
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
sinFuerza de retención 5 N
RFuerza de retención 30 N
UEAcción lenta con contactos solapados

(3)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Fuerza de retención

Archivo

EX-AZ 335-12ZK-3D

Número de artículo 101186429

EX-Safety switch with separate actuator

Archivo

EX-AZ 335-12ZRK-3D

Número de artículo 101189286

EX-Safety switch with separate actuator