EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

  • Ex-Zona 22
  • Caja metélica
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Manivela de pestillo
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Accesorio de ayuda para centrar "Cogedor-puertas" disponible
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Pieza de bloqueo SZ 415 para evitar cierre no intencionado
Descripción del tipo de producto:

EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D


(1)
03ZK3 contactos normalmente cerrados (NC)
12ZUEK1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
sin-
1637Contactos dorados

(3)
U90Cabezal actuador girado en 90° para bisagra de la puerta a la izquierda
U270Cabezal actuador girado en 270° para bisagra de la puerta a la derecha
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

Número de artículo 101185216

EX-Safety switch with separate actuator

EX-AZ 3350-12ZUEK-3D

Número de artículo 101214050

EX-Safety switch with separate actuator




Componentes del sistema

AZ3350-B1
AZ3350-B1

  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

AZ3350-B1R
AZ3350-B1R

  • Particularmente adecuado para puertas pivotantes

AZ3350-B5
AZ3350-B5

  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

AZ3350-B5R
AZ3350-B5R

  • Particularmente adecuado para puertas pivotantes

AZ3350-B6
AZ3350-B6

  • Particularmente adecuado para puertas pivotantes

AZ3350-B6H
AZ3350-B6H

  • Particularmente adecuado para puertas pivotantes

AZ 3350-STS30-01
AZ 3350-STS30-01

  • Manivela de pestillo
  • Adecuado para todo tipo de puertas

AZ 3350-STS30-02
AZ 3350-STS30-02

  • Manivela de pestillo
  • Adecuado para todo tipo de puertas

AZ 3350-STS30-03
AZ 3350-STS30-03

  • Manivela de pestillo
  • Adecuado para todo tipo de puertas

AZ 3350-STS30-05
AZ 3350-STS30-05

  • Manivela de pestillo
  • Adecuado para todo tipo de puertas

AZ 3350-STS30-06
AZ 3350-STS30-06

  • Manivela de pestillo
  • Adecuado para todo tipo de puertas

AZ 3350-STS30-07
AZ 3350-STS30-07

  • Manivela de pestillo
  • Adecuado para todo tipo de puertas

AZ 3350-STS30-08
AZ 3350-STS30-08

  • Manivela de pestillo
  • Adecuado para todo tipo de puertas

LOCKOUT TAG SZ 415-1-2477
LOCKOUT TAG SZ 415-1-2477

  • Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares
  • Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
  • Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
  • Para Plantas complejas
  • Previene la actuación del interruptor

PIEZA DE BLOQUEO SZ 415-2
PIEZA DE BLOQUEO SZ 415-2

  • Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares
  • Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
  • Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
  • Para Plantas complejas
  • Previene la actuación del interruptor

SZ 415-2-2477
SZ 415-2-2477

  • Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares
  • Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
  • Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
  • Para Plantas complejas
  • Previene la actuación del interruptor

TFI-010
TFI-010

  • Preposicionamiento
  • El accionador es independiente del dispositivo de centrado.
  • Fácil inserción o retracción del accionador.