EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
Descripción del tipo de producto: EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D |
(1) | |
11/11 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
02/11 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) |
02/20 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
02/02 | 4 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
A | Principio de bloqueo por tensión |
(3) | |
1637 | Contactos dorados |
- Ex-Zona 22
- Caja metélica
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Fuerza de bloqueo 3500N
- 2 interruptores en una caja
- Retención regulable hasta 400 N
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D |
Número de artículo (Nº artículo) |
101188673 |
EAN (European Article Number) |
4030661344546 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: Normas |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-31 |
Zonas de protección contra explosiones |
22 |
Categoría de protección contra explosiones |
3D |
Marcación de la protección contra la explosión |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Declaración de fabricante |
ATEX zona 22 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Principio activo |
electro-mecánico |
Material de la caja |
Aluminio |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Peso bruto |
910 g |
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensión |
Sí |
Nº de direcciones de actuación |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
4 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
2.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Energía de impacto, máxima |
4 J |
Presión de cierre |
3.500 N |
Fuerza de retención, mínima |
80 N |
Fuerza de retención, máxima |
400 N |
Recorrido de apertura forzada |
5 mm |
Fuerza de apertura forzada, mínima |
15 N |
Velocidad de accionamiento, máxima |
1 m/s |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección de la prensa estopa, mínima |
7 mm |
Sección de la prensa estopa, máxima |
12 mm |
Sección del cable, mínima |
0,75 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
46,5 mm |
Anchura del sensor |
130 mm |
Altura del sensor |
100 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
6 A |
Tensión nominal de alimentación |
24 VAC |
Tensión nominal de alimentación |
24 VDC |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Consumo de potencia eléctrica, máxima |
10 W |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. Dostawa obejmuje gwintowane dławicę i korek z certyfikatami Ex |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 21, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 6/6/2023 02:20