EX-BN 20

EX-BN 20

  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de Aluminio
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Distancia de accionamiento hasta 50 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • Principio sin contacto
  • Racor roscado
Descripción del tipo de producto:

EX-BN 20-(1)Z-3G/D


(1)
011 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
101 contacto normalmente abierto (NA)
202 contactos normalmente abiertos (NA)
111 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)
R1 bi-estable
2R2 bi-estable
11R2 bi-estables contacto NC / contacto NA
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Cantidad de contactos NC

Cantidad de contactos NA

Cantidad de contactos de acción brusca

Retención

EX-BN 20-01Z-3G/D

Número de artículo 101189767

EX-Magnetic reed switch

EX-BN 20-02Z-3G/D

Número de artículo 101193763

EX-Magnetic reed switch

EX-BN 20-10Z-3G/D

Número de artículo 101189041

EX-Magnetic reed switch

EX-BN 20-11RZ-3G/D

Número de artículo 101186630

EX-Magnetic reed switch

EX-BN 20-11Z-3G/D

Número de artículo 101188634

EX-Magnetic reed switch

EX-BN 20-20Z-3G/D

Número de artículo 101194601

EX-Magnetic reed switch

EX-BN 20-2RZ-3G/D

Número de artículo 101187222

EX-Magnetic reed switch

EX-BN 20-RZ-3G/D

Número de artículo 101182505

EX-Magnetic reed switch




Componentes del sistema

BP 20
BP 20

  • Al-En caja metálica
  • Polo S marcado en rojo
  • Polo N marcado en verde
  • Adecuado para su montaje en material férrico con una separación de 20 mm.

BP 20 N
BP 20 N

  • Al-En caja metálica
  • Polo N marcado en verde
  • Adecuado para su montaje en material férrico con una separación de 20 mm.

BP 20 S
BP 20 S

  • Al-En caja metálica
  • Polo S marcado en rojo
  • Adecuado para su montaje en material férrico con una separación de 20 mm.