EX-BNS 40S-12ZG

Número de artículo: 103002171

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:
EX-BNS40S-12Z(1)-(2)

(1)
sinsin LED indicador del estado
Gcon LED indicador del estado

(2)
sinCon taladros de montaje avellanados
COrificios roscados en la parte trasero
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Versión LED
  • Ex-Zona 2 y 22
  • caja de acero fino
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico
  • Adecuado para la industria alimentaria
  • Cable de conexión apto para la industria alimentaria

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

EX-BNS 40S-12ZG

Número de artículo (Nº artículo)

103002171

EAN (European Article Number)

4030661428444

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Protección contra la explosión

Protección contra la explosión: Normas

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Zonas de protección contra explosiones

2

22

Categoría de protección contra explosiones

3G

3D

Marcación de la protección contra la explosión

D II 3G Ex nA nC IIC T6 Gc

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Declaración de fabricante

ATEX zona 2 y 22

Propiedades Globales

Normas

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Forma de construcción de la caja

Rectangular

Condiciones de instalación (mecánicas)

no enrasado

Material de la caja

Acero inoxidable (V4A)

Peso bruto

200 g

Datos generales - Características

Codificación

Detección de cortocircuito

Detección de cortocircuitos entre hilos

Indicador integrado, general

Condición previa de unidad de evaluación

Cantidad de contactos NC

2

Cantidad de contactos NA

1

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

Valor B10D, contacto (NC/NO)

25.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Área activa

desde el lado lateral

Actuador

Imán

Energía de impacto, máxima

7 J

Dirección de movimiento

Frontal hacia la cara activa

Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3

Distancia de conmutación asegurada "ON"

8 mm

Distancia de conmutación asegurada "OFF"

18 mm

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

1 m

Conexión conector

Cable

Sección

0,25 mm2

Sección

23 AWG

Material de la cubierta del cable

LiYY

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

14,5 mm

Anchura del sensor

88 mm

Altura del sensor

27 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +80 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Datos eléctricos

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1

100 A

Tensión de conmutación, máxima

24 VDC

Corriente de conmutación, máxima

0,01 A

Potencia de conmutación, máxima

0,24 W

Frecuencia de conmutación, máxima

5 Hz

Datos eléctricos - Salida digital

Versión

Miscelánea, contacto Reed

Indicación de estado

Nota (Indicador integrado, estado)

El LED iluminado con la puerta cerrada.

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Accesorios

Recomendación (actuador)

BPS 40S-2

BPS 40S-1-C

BPS 40S-2-C

Recomendación interruptor de seguridad

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Nota

Nota (en general)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna

Ejemplo de cableado

Nota (ejemplo de cableado)

Los contactos S21-S22 deben estar sujetos al circuito de Seguridad

Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:EX-BNS 40SEX-BPS 40S
 D II 3G Ex ec nC IIC T6 GcD II 2G Ex h IIC T6 Gb
 D II 3D Ex tc IIIC T80°C DcD II 2D Ex h IIIC T80°C Db
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Sensor de seguridad magnético, en conjunto con los relés de seguridad tipo AES / SRB de Schmersal o un control de seguridad similar que cumpla con las exigencias de la norma EN 60947-5-3
Directivas aplicables:Directiva de Máquinas2006/42/CE
 Directiva sobre Protección en Atmósferas Potencialmente Explosivas (ATEX)2014/34/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
La conformidad con la directiva sobre protección contra explosiones 2014/34/UE (ATEX) es declarada por el fabricante sin involucrar a un organismo de inspección.
Lugar y fecha de emisión:Wuppertal, 27. de febrero de 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-BNS 40SEX-BPS 40S
Marking:D II 3G Ex ec nC IIC T6 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
D II 2G Ex h IIC T6 Gb
D II 2D Ex h IIIC T80°C Db
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 27, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/4/2024 08:52