EX-BS655
- Caja metélica
- Protección IP66, IP67
- Concepto de plataforma con distintas unidades de función
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Categoría de protección contra explosiones
Marcación de la protección contra la explosión
Protección contra la explosión: Normas
Zonas de protección contra explosiones
Temperatura ambiente, máxima
Componentes del sistema
Actuador EX-BS655
BS-B30-150-RVA
- Palanca de interruptor para control de banda con rodillo de acero inoxidable 30 mm diámetro
BS-B50-150-RVA
- Palanca de interruptor para control de banda con rodillo de acero inoxidable 50 mm diámetro
BS-B90-150-RVA
- Palanca de interruptor para control de banda con rodillo de acero inoxidable 90 mm diámetro