EX-RDLMRT
Número de artículo:
101197354
EX-RDLMRT
Número de artículo:
101197354
Downloads
TraceParts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Descripción del tipo de producto: EX-R(1) |
(1) | |
DT(2)-(7) | Pushbutton, Ø 28 mm, buttons in MS, coated |
DM(2)-(7) | Pushbutton with diaphragm, Ø 28 mm, buttons in MS, coated |
DL(3)-(7) | Illuminated pushbutton, Ø 28 mm, swivel in impact-resistant plastic |
DLM(3)-(7) | Illuminated pushbutton with diaphragm, Ø 28 mm, swivel in impact-resistant plastic |
MLH(3)-(7) | Indicator lights for LED´s, protruding swivel in impact-resistant plastic |
DP40(2)-(7) | Mushroom head impact button without latching, button Ø 37 mm in MS, coated |
DRZ45(2)(3)(5) | Mushroom head impact button with latching, device head in MS, coated, pull to unlock |
WT21 | Pulsador-selector, 2 posiciones |
WT21.1 | Spring-return rotary selector switch with 2 positions, long gag |
WS21 | Selector switch with 2 latched positions |
WS21.1 | Selector switch with 2 latched positions, long gag |
WT32 | Spring-return rotary selector switch with 3 positions |
WT32.1 | Spring-return rotary selector switch with 3 positions, long gag |
WST32 | Spring-return rotary selector switch, 3 positions; right: latching, left: switching |
WST32.1 | Spring-return rotary selector switch, 3 positions; right: latching, left: switching; long gag |
WS32 | Selector switch with 3 latched positions |
WS32.1 | Selector switch with 3 latched positions, long gag |
WTS32 | Maintained spring-return rotary selector switch, 3 positions, right: switching, left: latching |
WTS32.1 | Maintained spring-return rotary selector switch, 3 positions, right: switching, left: latching; long gag |
SS21S2 | Interruptor-selector con llave, 2 posiciones de enclavamiento, llave sólo se puede retirar hacia la izquierda |
SS21S12 | Interruptor-selector con llave, 2 posiciones de enclavamiento, llave sólo se puede retirar hacia la derecha |
SS21S12 | Interruptor-selector con llave, 2 posiciones de enclavamiento, llave se retira hacia ambos lados |
SS32S2 | Interruptor-selector con llave, 3 posiciones de enclavamiento, llave se retira hacia la izquierda |
SS32S2 | Interruptor-selector con llave, 3 posiciones de enclavamiento, llave se retira en el centro |
SS32S3 | Interruptor-selector con llave, 3 posiciones de enclavamiento, llave se retira hacia la derecha |
SS32S123 | Interruptor-selector con llave, 3 posiciones de enclavamiento, llave se retira en las 3 posiciones |
ST21S1 | Pulsador-selector con llave, 1 posición de pulsador, retorno autónomo a la posición cero, posición de pulsador 55º, retirada de llave sólo a la izquierda |
ST32S2 | Pulsador-selector con llave, 2 posiciones de pulsador derecha e izquierda, retorno autónomo a la posición cero, retirada de llave sólo en el centro |
SST32S1 | Pulsador-interruptor-selector con llave, 3 posiciones, ángulo de pulsador 35º, ángulo de enclavamiento 55º: conmutación a la izquierda, pulsación a la derecha, retirada de la llave sólo a la izquierda |
SST32S2 | Pulsador-interruptor-selector con llave, 3 posiciones, ángulo de pulsador 35º, ángulo de enclavamiento 55º: conmutación a la izquierda, pulsación a la derecha, retirada de la llave sólo al centro |
STS32S2 | Pulsador-interruptor-selector con llave, 3 posiciones, ángulo de pulsador 35º, ángulo de enclavamiento 55º: conmutación a la izquierda, pulsación a la derecha, retirada de la llave sólo al centro |
STS32S3 | Pulsador-interruptor-selector con llave, 3 posiciones, ángulo de pulsador 35º, ángulo de enclavamiento 55º: conmutación a la izquierda, pulsación a la derecha, retirada de la llave sólo a la derecha |
F 03 | Elemento de contacto con conexión de rosca, 1 contacto NA, rotulación del contacto 3, 4 |
F 10 | Elemento de contacto con conexión de rosca, 1 contacto NC, rotulación del contacto 1, 2 |
LDE WS 24 | Elemento luminoso blanco con LED integrado para pulsador luminoso RDL / RDLM y piloto luminoso RMLH |
B | Tapón de cierre |
(2) | |
SW | Negro |
(3) | |
GB | Amarillo |
(4) | |
RT | Rojo |
(5) | |
GN | Verde |
(6) | |
WS | Blanco |
(7) | |
BL | Azul |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
- Pulsador luminoso
- EX-Zona 1 y 21
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
EX-RDLMRT |
Número de artículo (Nº artículo) |
101197354 |
EAN (European Article Number) |
4030661599724 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV IEC Ex |
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: Normas |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-11 EN IEC 60079-31 EN IEC 60079-14 |
Zonas de protección contra explosiones |
22 2 1 21 |
Categoría de protección contra explosiones |
2D 2G |
Marcación de la protección contra la explosión |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Propiedades Globales
Normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Forma de construcción |
Redondo |
Material de la etiqueta de identificación |
Acero inoxidable (V4A) |
Material del anillo frontal |
Aluminio |
Peso bruto |
59 g |
Certificación de seguridad
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
100.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Pulso de actuación |
4 mm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Mounting diameter |
22,3 mm |
Espesor de la placa frontal, máximo |
6 mm |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 6/6/2023 02:39