EX-RDLWS
Número de artículo:
101197351
EX-RDLWS
Número de artículo:
101197351
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Descripción del tipo de producto: EX-R(1) |
(1) | |
DT(2)-(7) | Pulsador-selector, 2 posiciones |
DM(2)-(7) | Interruptor-selector con llave, 2 posiciones de enclavamiento, llave sólo se puede retirar hacia la izquierda |
DL(3)-(7) | Interruptor-selector con llave, 2 posiciones de enclavamiento, llave sólo se puede retirar hacia la derecha |
DLM(3)-(7) | Interruptor-selector con llave, 2 posiciones de enclavamiento, llave se retira hacia ambos lados |
MLH(3)-(7) | Interruptor-selector con llave, 3 posiciones de enclavamiento, llave se retira hacia la izquierda |
DP40(2)-(7) | Interruptor-selector con llave, 3 posiciones de enclavamiento, llave se retira en el centro |
DRZ45(2)(3)(5) | Interruptor-selector con llave, 3 posiciones de enclavamiento, llave se retira hacia la derecha |
WT21 | Interruptor-selector con llave, 3 posiciones de enclavamiento, llave se retira en las 3 posiciones |
WT21.1 | Pulsador-selector con llave, 1 posición de pulsador, retorno autónomo a la posición cero, posición de pulsador 55º, retirada de llave sólo a la izquierda |
WS21 | Pulsador-selector con llave, 2 posiciones de pulsador derecha e izquierda, retorno autónomo a la posición cero, retirada de llave sólo en el centro |
WS21.1 | Pulsador-interruptor-selector con llave, 3 posiciones, ángulo de pulsador 35º, ángulo de enclavamiento 55º: conmutación a la izquierda, pulsación a la derecha, retirada de la llave sólo a la izquierda |
WT32 | Pulsador-interruptor-selector con llave, 3 posiciones, ángulo de pulsador 35º, ángulo de enclavamiento 55º: conmutación a la izquierda, pulsación a la derecha, retirada de la llave sólo al centro |
WT32.1 | Pulsador-interruptor-selector con llave, 3 posiciones, ángulo de pulsador 35º, ángulo de enclavamiento 55º: conmutación a la izquierda, pulsación a la derecha, retirada de la llave sólo al centro |
WST32 | Pulsador-interruptor-selector con llave, 3 posiciones, ángulo de pulsador 35º, ángulo de enclavamiento 55º: conmutación a la izquierda, pulsación a la derecha, retirada de la llave sólo a la derecha |
WST32.1 | Elemento de contacto con conexión de rosca, 1 contacto NA, rotulación del contacto 3, 4 |
WS32 | Elemento de contacto con conexión de rosca, 1 contacto NC, rotulación del contacto 1, 2 |
WS32.1 | Elemento luminoso blanco con LED integrado para pulsador luminoso RDL / RDLM y piloto luminoso RMLH |
WTS32 | Tapón de cierre |
(2) | |
SW | Negro |
(3) | |
GB | Amarillo |
(4) | |
RT | Rojo |
(5) | |
GN | Verde |
(6) | |
WS | Blanco |
(7) | |
BL | Azul |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
- Pulsador luminoso
- EX-Zona 1 y 21
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
EX-RDLWS |
Número de artículo (Nº artículo) |
101197351 |
EAN (European Article Number) |
4030661500133 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV IEC Ex |
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: Normas |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Zonas de protección contra explosiones |
1 21 2 22 |
Categoría de protección contra explosiones |
2G 2D |
Marcación de la protección contra la explosión |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Propiedades Globales
Normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Forma de construcción |
Redondo |
Material de la etiqueta de identificación |
Acero inoxidable (V4A) |
Material del anillo frontal |
Aluminio |
Color del elemento de mando |
Blanco |
Color del anillo frontal |
Plata |
Peso bruto |
65 g |
Certificación de seguridad
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
100.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Pulso de actuación |
4 mm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura |
11,3 mm |
Altura del superficie tocable |
0,8 mm |
Diámetro del superficie tocable |
28 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Espesor de la placa fronal, mínimo |
1,5 mm |
Espesor de la placa frontal, máximo |
6 mm |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado IECEx
Certificado del protocolo de pruebas
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/4/2024 04:40