EX-TR 335-20Z-3G/D
EX-TR 335-20Z-3G/D
Descripción del tipo de producto: EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D |
(1) | |
Z | Acción brusca |
T | Acción lenta (no para AF/S) |
(2) | |
S | Pitón S |
R | Pitón de rodillo R |
H | Palanca giratoria de rodillo H |
10H | Palanca giratoria de varilla 10H |
7H | Palanca giratoria de rodillo 7H |
7H-2138 | Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad |
1K | Palanca de rodillo 1K |
3K | Palanca de rodillo 3K |
(3) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
20 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad) |
01/01 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) izquierda / 1 contacto normalmente cerrado (NC) derecha |
12 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
03 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
(4) | |
H | Acción lenta con contactos progresivos |
UE | Acción lenta con contactos solapados |
(5) | |
1297 | Carcasa con los agujeros ranurados transversales |
(6) | |
2138 | Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad |
(7) | |
1637 | Contactos dorados |
- Ex-Zona 2 y 22
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50041
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
EX-TR 335-20Z-3G/D |
Número de artículo (Nº artículo) |
103004158 |
EAN (European Article Number) |
4030661632292 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus |
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: Normas |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Zonas de protección contra explosiones |
2 22 |
Categoría de protección contra explosiones |
3G 3D |
Marcación de la protección contra la explosión |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Declaración de fabricante |
ATEX zona 2 y 22 |
Propiedades Globales
Forma de construcción de la caja |
Diseño de construcción normalizada |
Forma de accionamiento según DIN EN 50041 |
C |
Material de la caja |
Aluminio |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Peso bruto |
240 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos auxiliares |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Actuador |
Pitón de rodillo |
Vida mecánica, mínima |
30.000.000 Maniobras |
Energía de impacto, máxima |
4 J |
Fuerza de accionamiento, mínima |
17 N |
Velocidad de accionamiento, máxima |
0,5 m/s |
Nota (velocidad de accionamiento) |
Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30° |
Nota (tiempo de conmutación) |
Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección de la prensa estopa, mínima |
7 mm |
Sección de la prensa estopa, máxima |
12 mm |
Sección del cable, mínima |
0,75 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Sección |
13 AWG |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
38 mm |
Anchura del sensor |
40,5 mm |
Altura del sensor |
116,6 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
500 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
6 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Duración de rebotes, máxima |
2 ms |
Cadencia |
5.000 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado NEPSI
Folleto
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
Diagrama de recorridos de contacto
Diagrama
Principio de funcionamiento
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/4/2024 09:33