EX-TS335-02Y
EX-TS335-02Y
Descripción del tipo de producto: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Pitón S |
R | Pitón de rodillo R |
H | Palanca giratoria de rodillo H |
10H | Palanca giratoria de varilla 10H |
7H | Palanca giratoria de rodillo 7H |
7H-2138 | Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad |
1K | Palanca de rodillo 1K |
3K | Palanca de rodillo 3K |
(2) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
20 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad) |
(3) | |
UE | Acción lenta con contactos solapados |
sin | Acción lenta con contactos progresivos |
(4) | |
2138 | Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad |
(5) | |
RMS | Rodillo de latón |
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
EX-TS335-02Y |
Número de artículo (Nº artículo) |
101211815 |
EAN (European Article Number) |
4030661448732 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus IEC Ex CCC CCC EX DEKRA |
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: Normas |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-1 EN IEC 60079-31 EN IEC 60079-7 |
Zonas de protección contra explosiones |
1 21 |
Categoría de protección contra explosiones |
2D 2G |
Marcación de la protección contra la explosión |
D II 2G Ex d e IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Declaración de fabricante |
Elemento eléctrico adicional simple (zona 0 y 20) |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-15 |
Forma de construcción de la caja |
Diseño de construcción normalizada |
Forma de accionamiento según DIN EN 50041 |
B |
Material de la caja |
Metal, fundición inyectada de cinc |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Peso bruto |
320 g |
Datos generales - Características
Funciones de seguridad |
Sí |
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
20.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Actuador |
Pitón |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Energía de impacto, máxima |
7 J |
Fuerza de accionamiento, mínima |
17 N |
Velocidad de accionamiento, máxima |
0,5 m/s |
Nota (duración de rebotes) |
Duración de rebotes según la velocidad de accionamiento |
Nota (tiempo de conmutación) |
Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección de la prensa estopa, mínima |
7 mm |
Sección de la prensa estopa, máxima |
12 mm |
Sección del cable, mínima |
1 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Sección |
13 AWG |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
38 mm |
Anchura del sensor |
40,5 mm |
Altura del sensor |
103,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Temperatura ambiente, máxima (sección de conexión 1mm2) |
+50 °C |
Temperatura ambiente, máxima (sección de conexión 2,5mm2) |
+55 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
5 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Cadencia |
1.800 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Prensa-estopa probada para aplicaciones EX |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificación INMETRO
Certificado del protocolo de pruebas
Certificado IECEx
Certificado UL
Certificado CCC
Certificado NEPSI
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama de recorridos de contacto
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 6/6/2023 16:26