EX-TV.S 335

EX-TV.S 335

  • Ex-Zona 22
  • Caja metélica
  • Eje actuador permite giro hasta 360°
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
Descripción del tipo de producto:
EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-DG

(1)
8Taladro de eje Ø 8 mm
10Taladro de eje Ø 10 mm

(2)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
033 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)

(3)
M20Entrada de cable M20
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Cantidad de contactos de seguridad

EX-TV10S 335-02Z-3D

Número de artículo 101193079

EX-Position switch with safety function

EX-TV10S 335-11Z-3D

Número de artículo 101193005

EX-Position switch with safety function