EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D
- Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de ruptura
- Ex-Zona 2 y 22
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50041
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D |
Número de artículo (Nº artículo) |
101211766 |
EAN (European Article Number) |
4030661390628 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: Normas |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN IEC 60079-31 |
Zonas de protección contra explosiones |
22 2 |
Categoría de protección contra explosiones |
3D 3G |
Marcación de la protección contra la explosión |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Declaración de fabricante |
Elemento eléctrico adicional simple (zona 0 y 20) |
Propiedades Globales
Forma de construcción de la caja |
Diseño de construcción normalizada |
Material de la caja |
Aluminio |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Material de la palanca |
Metal |
Peso bruto |
340 g |
Datos generales - Características
Funciones de seguridad |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
1 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
20.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca de rodillo |
Material del rodillo |
Plástico |
Vida mecánica, mínima |
30.000.000 Maniobras |
Energía de impacto, máxima |
4 J |
Velocidad de accionamiento, máxima |
2,5 m/s |
Nota (velocidad de accionamiento) |
Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30° |
Nota (duración de rebotes) |
Duración de rebotes según la velocidad de accionamiento |
Par de accionamiento, mínima |
0,3 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección de la prensa estopa, mínima |
7 mm |
Sección de la prensa estopa, máxima |
12 mm |
Sección del cable, mínima |
0,75 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Sección |
13 AWG |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
57,3 mm |
Anchura del sensor |
40,5 mm |
Altura del sensor |
173,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
500 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
6 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción brusca |
Cadencia |
5.000 /h |
Tiempo de conmutación, máximo |
2 ms |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Certificado NEPSI
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama de recorridos de contacto
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 7/6/2023 16:19