Ficha técnica
AZ 063 K 08106

AZ 063 K 08106

  • 1 Planos de accionamiento
  • conductos de cable en la parte inferior y posterior
  • Caja de termoplástico
  • Clavijas de contacto en puente de actuador
  • Cubierta transparente
  • Auto-limpiante debido a movimientos con fricción de los puentes de contactos
  • Protección IP20
  • interruptor con dos interrupciones
  • tornillos de fijación M4 Pozidriv autoformantes, imperdible

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/6/2025 03:52