Ficha técnica
BDF200-FB-NHK-LM-LM-LT-G24-2875

BDF200-FB-NHK-LM-LM-LT-G24-2875

  • interfaz FB integrada para la conexión a la Safety Field Box SFB
  • Pos 1: Parada de Emergencia con collar de protección
  • Pos 2: Pulsador luminoso 2875 con colores intercambiables
  • Pos 3: Pulsador luminoso 2875 con colores intercambiables
  • Pos 4: Pulsador luminoso 2875 con colores intercambiables
  • Lámpara de señalización G24 arriba
  • Caja delgada, a prueba de choques
  • debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • Paro de Emergencia con salidas OSSD's electrónicos

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/9/2025 02:49