Ficha técnica
UVH 431Y-M20

UVH 431Y-M20

  • Caja metélica
  • 1 Contacto
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm (componente básico)
  • Puntos de conexión y función de contacto ajustable
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
  • La palanca puede invertirse a 180º

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 20/5/2024 09:54