Ficha técnica
EX-Z4VH 335-11Z-3G/D

EX-Z4VH 335-11Z-3G/D

  • Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de ruptura
  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja metélica
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50041
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/11/2024 01:24