Ficha técnica
T2C 452-12Y

T2C 452-12Y

  • Caja metélica
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( componente básico)
  • Con retención en cada posición final
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • Cambio de la dirección de accionamiento por reposición del cabezal
  • Palanca con tratamiento de temple
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 13/11/2024 16:27