Ficha técnica
PS216-Z11-N206

PS216-Z11-N206

  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Longitud de palanca 24 a 66 mm
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Diseño a EN 50047
  • con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • Disponible en versión con LED

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 19/11/2024 06:13