Ficha técnica
T2L 035-02Z

T2L 035-02Z

  • Caja metélica
  • 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (componente básico)
  • eje oscilante sobre cojinetes a bolas blindados
  • 3 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Protección IP67
  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/10/2024 09:58