Ficha técnica
AZM 170 B ST-AS RAP

AZM 170 B ST-AS RAP

  • Vigilancia del actuador
  • Bloquea por tensión
  • Dispositivo de bloqueo por solenoide
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Caja de termoplástico
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Doble aislamiento
  • Elevada fuerza de bloqueo

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 21/12/2024 14:24