Ficha técnica
BN 65-RZ

BN 65-RZ

  • Con cable de conexión
  • Actuación lateralmente
  • con imán polarizador
  • Principio sin contacto
  • Larga vida
  • Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
  • Forma de construcción Ø 13 mm
  • Caja de termoplástico
  • Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • con fijación central

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/4/2025 02:11