Ficha técnica
TV8S 335-03Z

TV8S 335-03Z

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja metélica
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Eje actuador permite giro hasta 360°

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 25/3/2025 20:26