Ficha técnica
Palanca de rodillo - Rodillo de goma Ø 50mm

Palanca de rodillo - Rodillo de goma Ø 50mm

  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • apto para ascensores
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/4/2025 00:37