Ficha técnica
AZM 161ST-12/11RKN-024

AZM 161ST-12/11RKN-024

  • Amplia zona de conexionado
  • Rearme manual
  • 2 entradas de cable M 16 x 1.5
  • 2 Conector M12, 4 y 8 polos
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contactos
  • Larga vida

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 25/2/2025 14:01