Ficha técnica
MR 441-11Y-T

MR 441-11Y-T

  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • El cabezal actuador puede girarse 90º
  • Caja metélica
  • 2 Contactos
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
  • Protección IP65

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 21/2/2025 17:26