Ficha técnica
BN 20-11RZ-M16

BN 20-11RZ-M16

  • 2 contactos reed
  • Principio sin contacto
  • Larga vida
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Caja de Aluminio
  • Distancia de accionamiento hasta 50 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • Racor roscado
  • Alta resistencia a la vibración
  • Disponible con accionamiento frontal o lateral

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 25/3/2025 13:53