Ficha técnica
T4V7H 336-02YR-2079-2

T4V7H 336-02YR-2079-2

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Palanca ajustable en longitud sin escalones
  • también disponible con roldana de goma grande y palanca fija
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Doble aislamiento
  • apto para ascensores
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 25/4/2025 10:46