Ficha técnica
AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW-A

  • Caja de termoplástico
  • Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • Circuito en Serie auto controlados
  • Codificación según ISO 14119 mediante tecnología RFID
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
  • Indicado para puertas batientes y correderas
  • Diagnosis inteligente
  • Rearme manual
  • Protección IP66, IP67
  • Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • diseño simétrico, montaje en perfiles de 40mm
  • Salidas de seguridad OSSD
  • Desbloqueo de escape / desbloqueo de emergencia (anti-pánico) es posible de añadir posteriormente

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 2/10/2025 20:07