Ficha técnica
EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

  • Caja metélica
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Incluye prensa-estopa probada para aplicaciones EX y tornillo de cierre
  • Dimensiones de fijación según EN 50041
  • 3 entradas de cable M 20 x 1.5
  • sólo para aplicaciones de posicionado

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 29/1/2025 03:34