Ficha técnica
SLG 220-E/R0500-02-69-RF

SLG 220-E/R0500-02-69-RF

  • Protección IP69K
  • Protección IP65
  • Tipo de seguridad 2 según IEC 61496-1
  • 2-, 3- oder 4 Radiantes
  • Alcance desde 0,3 m … 30 m

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 14/9/2025 09:57