Ficha técnica
AZR31S1/230VAC

AZR31S1/230VAC

  • Monitores de control de Paro de Seguridad
  • Detección, sin sensores, del Paro, mediante la supervisión de las corrientes e.m.f.
  • Conexión directa a motores trifásicos
  • Diseñado para la conexión a un rectificador de frecuencia, con los datos siguientes: Frecuencia del campo giratorio 0…1000 KHz; Frecuencia de conmutación del paso final hasta 16 KHz; Gama de tensión del motor: 0…400 V.
  • Este dispositivo de control de Paro, tiene la ventaja particular de que no necesita ninguna clase de ajuste ni puesta a punto, a su puesta en servicio.
  • 3 contactos de seguridad, STOP 0
  • 1 Señalización de salida

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/4/2025 06:40