Ficha técnica
AZM300Z-ST-SD2P-T

AZM300Z-ST-SD2P-T

  • Codificación universal con tecnología RFID
  • Conector M12, 8-polos
  • Accionamiento por falta de tensión
  • Vigilancia del bloqueo
  • salida de diagnostico en serie
  • Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
  • diseño higiénico
  • Protección IP69
  • apto para el montaje en perfilería estándar
  • Caja de termoplástico
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • 3 distintas direcciones de accionamiento
  • Diseño compacto
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • Indicado para puertas batientes y correderas
  • Conexión en serie
  • Rearme manual

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 21/3/2025 13:21