Ficha técnica
AZM 170SK-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

AZM 170SK-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Terminales a tornillo
  • Rearme manual
  • Doble aislamiento
  • Código individual
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Diseño compacto
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Larga vida
  • Elevada fuerza de bloqueo
  • versión mano derecha
  • Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 11/2/2025 12:59