Ficha técnica
SEPG05.3.1.0.22/95

SEPG05.3.1.0.22/95

  • Botón de Paro de Emergencia en su versión metálica Ø 49 mm
  • 2 botones negros operativos (Piezas de posición) Diám. Ø 55 mm en Metaldiseño
  • aleación ligera inyectada
  • Caja con 2 compartimentos
  • Posible montaje de pared o sobremesa
  • Operación ergonómica
  • el montaje de railes de bornes y relés en la parte interior posible
  • Panel de control para la ubicación de min. 8 dispositivos de mando e indicación adicionales
  • Orificios debajo de la tapa y orificio central Ø = 22,3mm

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 20/2/2025 13:22