Ficha técnica
MKSC32

MKSC32

  • sin Capsula de bloqueo
  • 4 Contactos
  • Profundidad de montaje 70 mm
  • 2 posición de conmutación
  • Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • Montaje Tuerca moleteada
  • hasta 6 mm Grosor de la placa frontal

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 5/6/2025 04:53