Ficha técnica
AZ 200ST-T-AS

AZ 200ST-T-AS

  • Interruptores de Seguridad con actuador separado
  • Caja de termoplástico
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
  • Diagnosis inteligente
  • Con sensor de detección de puerta T
  • Protección IP67

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/1/2025 06:51