Ficha técnica
AZM 415-33ZPDKA 230VAC

AZM 415-33ZPDKA 230VAC

  • Retención a bola, ajustable independiente hasta 400 N en cada puerta
  • 3 interruptores en una caja
  • Accionador asistido por resorte
  • para dos puertas
  • 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
  • Caja metélica
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Diseño robusto
  • Larga vida
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Terminales a tornillo

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 15/1/2025 14:45