Ficha técnica
BN 325-RG-1279-2 2,5M

BN 325-RG-1279-2 2,5M

  • Accionamiento frontal
  • Principio sin contacto
  • 1 contacto Reed
  • Larga vida
  • Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Caja de termoplástico
  • Conector con terminales de pala

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 23/1/2025 11:58