Ficha técnica
AZ 335-12ZRK-2737

AZ 335-12ZRK-2737

  • Caja metélica
  • Larga vida
  • Codificación universal
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
  • Puede montarse en una superficie plana
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 28/2/2025 09:52