Ficha técnica
AST11 ST-AS6

AST11 ST-AS6

  • Módulo de entrada con M12 conector
  • Para sensores con NC / NO combinación
  • Conexión de sensores, Cable de salida 2 m
  • Alimentación magnética 24 VDC (Aux)
  • Control magnético a través de la salida AS-Interface
  • Conexión AS-i, Conector M12, 6 polos
  • NOTA: no más disponible!
  • Módulo de entradas para 2 entradas seguras para contactos mecánicos
  • Caja de termoplástico
  • LED y pantalla de estado de AS-i
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Larga vida
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 23/1/2025 00:38