Ficha técnica
INTERRUPTORES TIPO BISAGRA TVS410ST4-11/11IN

INTERRUPTORES TIPO BISAGRA TVS410ST4-11/11IN

  • Conector M 16 x 1.5, 10 polos, inferior
  • con ángulo de conmutación fijo
  • Caja metélica
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Montaje sencillo, indicado para todos los sistemas de perfiles convencionales (30 … 60 mm)

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 27/3/2025 22:49