Ficha técnica
SLC440AS-ER-1290-14

SLC440AS-ER-1290-14

  • Resolución 14 mm
  • Alcance 0,3 m … 7 m
  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Altura de campo de protección 170 mm - 1770 mm
  • Funciones de supresión (blanking) parametrizables
  • Luz de estado integrada

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/2/2025 04:07